SPX/SP-H timanttisegmentti
Timanttisegmentti 47 (3.6) SPX-H Tuotenumero: 2157972
Ensiluokkaiset timanttisegmentit timanttiporaamiseen suuritehoisilla työkaluilla (>2,5 kW) kaikenlaisiin betoneihin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija-alue
- 35 - 37 mm
- 40 - 42 mm
- 47 - 47 mm
- 52 - 57 mm
- 62 - 72 mm
- 77 - 92 mm
- 102 - 122 mm
- 132 - 162 mm
- 172 - 205 mm
- 225 - 600 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
1 230,50 EUR
24,61 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Halkaisija-alue
47 - 47 mm
Segmentin mitat
24 x 3.6 x 10 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-tekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit, tarjoaa ensiluokkaisen poraustehon
- Pysyvästi suuri porausnopeus porakruunun koko käyttöiän ajan
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
Sovellukset
- Kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta


