SP-H porakruunu
Core bit B 82/450 SP-H Tuotenumero: 2158263
Ensiluokkainen porakruunu (52-202 mm) kaikenlaisiin betoneihin – suuritehoisiin työkaluihin (>2,5 kW), ilman kiinnityspäätä
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
Työskentelypituus
- 450 mm
Kiinnityspää
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
417,19 EUR
417,19 EUR
/
1 kpl






