SPX-H porakruunu
Core bit B 250/450 SPX-H Tuotenumero: 2158279
Huippuluokan porakruunu kaikenlaisten betonien timanttiporaukseen – ≥ 2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
- 430 mm
Kiinnityspää
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 138,13 EUR
1 138,13 EUR
/
1 kpl







