Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-S2S UI M Konsoli

Konsoli MFT-S2S UI 140 M Tuotenumero: 2158289

U-muotoinen keskisuuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää

  • Pituus: 140 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
  • Eristysmateriaali: Polypropeeni

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
Pakkauskoko
  • 40 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
904,80 EUR
22,62 EUR
/
1 kpl