MFT-S2S RHS Ikkunaratkaisu
Kannakeprofiili MFT-S2S RHS 25x60x2,0 6m Tuotenumero: 2158403
Suorakulmainen ontto-osainen profiili, joka sopii enimmäkseen ikkunasovelluksiin osana S2S-lattiajärjestelmää
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 60 mm
Leveys
- 25 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
998,40 EUR
33,28 EUR
/
1 m




