MFT-S2S UI M Konsoli
Konsoli MFT-S2S UI 160 M Tuotenumero: 2158410
U-muotoinen keskisuuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää
- Pituus: 160 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
Pakkauskoko
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
959,60 EUR
23,99 EUR
/
1 kpl






