SPX-L X-vaihtomoduuli
X-Change moduuli 202 SPX-L Tuotenumero: 2159259
Ensiluokkainen X-CM -vaihtomoduuli pienitehoisilla (<2,5 kW) työkaluilla timanttiporaamiseen kaikenlaiseen betoniin
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
579,53 EUR
579,53 EUR
/
1 kpl





