Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSL-3-R raskas kiila-ankkuri

Raskas killa-ankkuri HSL-3-R M16 25/-/- Tuotenumero: 2159986

Ultimate-tason irrotettava hyväksytty kiila-ankkuri palosuojattuihin ja seismisiin ympäristöihin sekä halkeilleeseen betoniiin (A4 ruostumaton teräs, kuusiokanta)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 145 mm
  • 170 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
771,30 EUR
77,13 EUR
/
1 kpl