Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

HSL-3-R raskas kiila-ankkuri

Ultimate-tason irrotettava hyväksytty kiila-ankkuri palosuojattuihin ja seismisiin ympäristöihin sekä halkeilleeseen betoniiin (A4 ruostumaton teräs, kuusiokanta)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M16
Ankkurin pituus
  • 145 mm
  • 170 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
754,90 EUR
75,49 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Kannan muoto
Kuusiokanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Tulipalo
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • HSL-3-tuotteet tarjoavat suuret veto- ja leikkauskuormituksen vastukset sekä luotettavan ja helpon asennuksen. HSL-3 on turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto klassisille kiinnitysratkaisuille (esim. vaarnat tai kemialliset ankkurit)
  • Erinomaiset ominaisuudet halkeilevassa betonissa C20/25 - C50/60
  • Suuri leikkauskuormituksen vastus kestävän holkin ansiosta
  • Täyttää sekä ETA- että ICC-ESR-vaatimukset
  • Peittävä elementti estää ankkurin pyörimisen reiässä varmistaen luotettavan kiinnittymisen

Sovellukset

  • Rakenteelliset teräskiinnitykset
  • Ei-kantavat ulkoseinät

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.