NPR PR V putkipuristimen puristusrengas
Puristusrengas NPR PR V 54 Tuotenumero: 2163366

Puristusrenkaat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: V
- Huoltoväli: 1 vuosi
- Halkaisija: 54 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 42 mm
- 54 mm
- 64 mm
- 76 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 159,65 EUR
1 159,65 EUR
/
1 kpl
