Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

NPR PR V putkipuristimen puristusrengas

Puristusrengas NPR PR V 76 Tuotenumero: 2163369

Puristusrenkaat V-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.

  • Puristusprofiili: V
  • Huoltoväli: 1 vuosi
  • Halkaisija: 76 mm

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 42 mm
  • 54 mm
  • 64 mm
  • 76 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 043,00 EUR
1 043,00 EUR
/
1 kpl