AM valmiiksi katkaistut kierretapit – teräslaatu 4.8
Kierrepultti AM8x60 4.8 sinkitty Tuotenumero: 216382

Valmiiksi katkaistut galvanoidut kierretangot, teräslaatu 4.8
- Kierre - M: M8
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
Pituus - L
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
71,00 EUR
0,71 EUR
/
1 kpl


