Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

SL 2-A12 LED-työvalo

Akkulamppu SL 2-A12 pahvi Tuotenumero: 2163831

Langaton 12 V LED-työvalo joustavalla päällä rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen

  • Kirkkaus: 500 lm
  • Luksia: 350 lx @ 1 m
  • Käyttöaika: B 12/2.6: 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
97,89 EUR