Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AM valmiiksi katkaistut kierretapit – teräslaatu 4.8

Kierrepultti AM8x120 4.8 sinkitty Tuotenumero: 216386

Valmiiksi katkaistut galvanoidut kierretangot, teräslaatu 4.8

  • Kierre - M: M8
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
Pituus - L
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
127,00 EUR
1,27 EUR
/
1 kpl