AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8
Kierretanko AM10x3000 4.8 sinkitty Tuotenumero: 216418
Sinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu
- Hyväksynnät: ETA
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Kyllä
- Kierre - M: M10
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pituus - L
- 2000 mm
- 3000 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
584,00 EUR
29,20 EUR
/
1 kpl







