Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8

Kierretanko AM16x2000 4.8 sinkitty Tuotenumero: 216423

Sinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu

  • Hyväksynnät: ETA
  • Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Kyllä
  • Kierre - M: M16

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pituus - L
  • 2000 mm
  • 3000 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 5 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
128,80 EUR
25,76 EUR
/
1 kpl