Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HVU2 ankkurikapseli

Foliopatruuna HVU2 M16x125 Tuotenumero: 2164508

Ultimate-tason foliokapseli raskaille kuormillebetonissa

  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
  • Materiaalikoostumus: Uretaani-metakrylaattihybridiliima

Asiakkaat hakivat myös seuraavia kapseli or lasikapseli.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Vakio asennussyvyys
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
215,60 EUR
10,78 EUR
/
1 kpl