HVU2 ankkurikapseli
Foliopatruuna HVU2 M20x170 Tuotenumero: 2164509
Ultimate-tason foliokapseli raskaille kuormillebetonissa
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
- Materiaalikoostumus: Uretaani-metakrylaattihybridiliima
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kapseli or lasikapseli.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Vakio asennussyvyys
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
132,20 EUR
13,22 EUR
/
1 kpl









