SPX yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka 300/25 SPX (6) yleinen #2165225
Huippuluokkainen erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttikatkaisulaikka
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
286,27 EUR /1 kpl - 6 kpl
230,42 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
1 382,52 EUR
230,42 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
3.3 mm
Karan koko
25.4 mm
Laikan halkaisija
300 mm
Terän/laikan paksuus
2.3 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
10 mm
Segmenttien määrä
20
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon raudoitetussa betonissa
- Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Suunniteltu kestämään – timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
- Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
- Pyörimissuunnan nuolet painettu laikkaan helpottamaan luettavuutta ja maksimoimaan käyttömukavuutta
Sovellukset
- Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti kovan ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
- Jopa kovien ja vahvistettujen pohjamateriaalien nopea leikkaus
- Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit
