TE 1000-AVR TE-S piikkausvasara
Piikkausvasara TE 1000-AVR 230V yleiskäy Tuotenumero: 2167739
Monipuolinen piikkausvasara lattioiden purkuun tai piikkaukseen sekä satunnaiseen seinän piikkaukseen (yleisjohdolla)
- Työsuunta: Lattia, Seinä
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 12.5 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
3 342,35 EUR
3 342,35 EUR
/
1 kpl








