Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE-SPX SPM

Lapiotaltta TE-SX SC 43/12 Tuotenumero: 2168883

Huippuluokan TE-S-lapiotaltta polygon-muodolla, joka tarjoaa suuren tuottavuuden pinnotteiden työstämisessä ja asfaltin leikkaamisessa

  • Kiinnityspää: TE-S
  • Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
  • Pituus: 430 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 500 mm
Leveys
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
255,87 EUR
255,87 EUR
/
1 kpl