P yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka 300/25 P (6) yleinen Tuotenumero: 2169815
Timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien leikkaamiseen
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Standard
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat
standard
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 180 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
95,33 EUR /1 kpl - 6 kpl
76,29 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
457,74 EUR
76,29 EUR
/
1 kpl


