HSS-R poranterä
Kierukkaporanterä HSS-R 10.0x133mm MP10 Tuotenumero: 2170680

Standardi valssattu HSS-poranterä pienen halkaisijan reikien poraamiseksi metalliin, täyttää DIN 338 -vaatimukset
- Tuoteluokka: Standard
- Kiinnityspää: Sileävartinen
- DIN: DIN 338
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia HSS R, Hilti-poranterät or Hilti HSS.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 5 mm
- 6 mm
- 7.5 mm
- 10 mm
- 12 mm
Pituus
- 86 mm
- 93 mm
- 109 mm
- 133 mm
- 151 mm
Työskentelypituus
- 52 mm
- 57 mm
- 69 mm
- 87 mm
- 101 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
17,90 EUR
1,79 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Kiinnityspää
Sileävartinen
DIN
DIN 338
Halkaisija
10 mm
Pituus
133 mm
Pohjamateriaali
Teräs, Metalli
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarjoaa parhaan porausteho/hinta-suhteen
- Ainutkertainen halkaistu kärki ja 118 asteen kärki tarkkaa automaattista keskitystä ja nopeaa porausreiän aloitusta varten
- Hyvä murtumiskestävyys tarkan valssausprosessin ansiosta
Sovellukset
- Teräksen ja matalaseoksisen teräksen poraamiseen 400 N/mm²:n kovuuteen saakka sekä jokapäiväiseen alumiinin poraamisen
- Julkisivun asennus, yleinen teräs- ja metallituotteiden valmistus ja rakennustyöt (esim. katteiden, kattojen, käsijohteiden ja kytkentärasioiden asennus tai asennukset palkkeihin)
- Suosittelemme käyttämään HSS-R-terien kanssa voiteluainetta pitempää käyttöikää ja parempaa tehoa varten