TE 70-ATC/AVR Poravasara
Kombivasara TE 70-ATC/AVR 230 V Tuotenumero: 2171787 #2171787












Erittäin tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara vaativaan betonin poraukseen ja piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 10 kg
- Yksittäisen iskun energia: 14.5 J
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 150 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
2 469,41 EUR
2 469,41 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10 kg
Yksittäisen iskun energia
14.5 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 150 mm
Optimaalinen Iskuporausalue
20 - 55 mm
Iskuporauksen kierrosluku
245 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
2830 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Piikkaus, Tehonalennus, Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Iskuporaus
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-Y, TE DRS-D
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
7.8 m/s² 2
A-painotettu äänen tehotaso
113 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
103 dB (A) 4
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
- Lähestulkoon huoltovapaa hiiliharjaton SR-moottori ja kaksikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun käyttöiän
- Valinnainen DRS-Y-pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % pölystä
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
Sovellukset
- Betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven iskuporaus Ø 12–150 mm poranterillä ja iskuporakruunuilla
- Halkaisijaltaan 20–40 mm reikien poraus järeille ankkureille
- Tehokas piikkaus ja purku
Liittyvät tuotteet
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -onteloporanterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
Ultimate-tason SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin korkealuokkaiseen poraamiseen (metrit)
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin tehokkaaseen poraamiseen (metrit)
SDS Max (TE-Y) -tasapäätalttaterät monikulmiomuotoilulla betonin ja muurauksen nopeampaan ja hallitumpaan purkamiseen



