MSG-MQ 0,6 liukuelementti
Liukuelementti MSG-MQ 0,6 M8/M10 Tuotenumero: 2171848
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Korkeus - H: 33 mm
- Enimmäiskuorma - F: 0.6 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Korkeus - H
- 33 mm
Enimmäiskuorma - F
- 0.6 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
209,40 EUR
20,94 EUR
/
1 kpl





