MSG-L 1,2 liukuelementti
Liukuelementti MSG-L 1,2 M8/M10 Tuotenumero: 2172050
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Korkeus - H: 27 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.2 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Korkeus - H
- 27 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.2 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
227,70 EUR
22,77 EUR
/
1 kpl




