Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-L-I-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin

Putkenpidin MP-L-I 63-72 M8/M10 Tuotenumero: 2172923

Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 800 N
  • Hyväksynnät: ETA
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 20 mm
  • 20 - 26 mm
  • 26 - 32 mm
  • 32 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 53 mm
  • 54 - 63 mm
  • 63 - 72 mm
  • 73 - 82 mm
  • 83 - 92 mm
  • 93 - 103 mm
  • 104 - 114 mm
  • 115 - 128 mm
  • 129 - 142 mm
  • 143 - 156 mm
  • 157 - 170 mm
Kierreliitos – M
  • M8
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
56,00 EUR
2,28 EUR
/
1 kpl