MP-L-I-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
Putkenpidin MP-L-I 38-45 M8 Tuotenumero: 2179336
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Kierreliitos – M: M8
- Enimmäiskuorma - F: 400 N
- Melunvaimennus: 18.5 dB (A)
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 20 mm
- 20 - 26 mm
- 26 - 32 mm
- 32 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 53 mm
- 54 - 63 mm
- 63 - 72 mm
- 73 - 82 mm
- 83 - 92 mm
- 93 - 103 mm
- 104 - 114 mm
- 115 - 128 mm
- 129 - 142 mm
- 143 - 156 mm
- 157 - 170 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
56,50 EUR
1,13 EUR
/
1 kpl









