Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-SPN sprinkleriputkenpidin

Sprinklerkannatin MP-SPN 2 1/2"-M10 Tuotenumero: 2180414

Galvanoitu sprinkleriripustin VdS-, FM- ja UL-hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereille

  • Kierreliitos – M: M10
  • Hyväksynnät: FM hyväksytty, UL hyväksytty EX15279
  • Materiaalikoostumus: DX51D Z275 - DIN EN 10327

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 33.7 - 35 mm
  • 42 - 44.5 mm
  • 48.3 - 51 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 76.1 mm
  • 82.5 - 88.9 mm
  • 108 - 114.3 mm
  • 165.1 - 168.3 mm
  • 219.1 - 219.1 mm
Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
196,75 EUR
7,87 EUR
/
1 kpl