MP-SPN sprinkleriputkenpidin
Sprinklerkannatin MP-SPN 219,1-M16 Tuotenumero: 2180421
Galvanoitu sprinkleriripustin VdS-, FM- ja UL-hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereille
- Kierreliitos – M: M16
- Hyväksynnät: FM hyväksytty, UL hyväksytty EX15279
- Materiaalikoostumus: DX51D Z275 - DIN EN 10327
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 33.7 - 35 mm
- 42 - 44.5 mm
- 48.3 - 51 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 76.1 mm
- 82.5 - 88.9 mm
- 108 - 114.3 mm
- 165.1 - 168.3 mm
- 219.1 - 219.1 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
242,60 EUR
24,26 EUR
/
1 kpl


