CF-I CTS Isosyanaattia sisältämätön Clean-Tec -eristysvaahto
Eristysvaahto CF-I CTS Tuotenumero: 2181213
Clean-Tec-vaahto täyttämiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen
- Vaahdon tuotto (enintään): 10 L
- Kuivumisaika kosketuskuivaksi (23°C / 50% suht. kosteus): 5 min
- Katkaisuaika noin (23°C / 50 % suht. kosteus): 50 min
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
79,85 EUR
79,85 EUR
/
1 kpl










