SP Metallin katkaisulaikat
Katkaisulaikka AC-D SP 125x1.6 (MP100) #2181352
Erittäin suorituskykyinen katkaisulaikka metallin leikkaamiseen kulmahiomakoneilla
- Application 01: Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
- Advantage 01: Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, hiomalaikat, metallin leikkaus or ohut katkaisu.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 2.5 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
2,97 EUR /1 kpl - 100 kpl
2,43 EUR /1 kplParas hinta - 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
243,00 EUR
2,43 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Application 01
Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
Advantage 01
Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs
Laikan halkaisija
125 mm
Karan koko
22.23 mm
Vastuuvapauslauseke
Käytä kulmahiomakonetta kaksipuolisella suojalla
Terän/laikan paksuus
1.6 mm
Tuoteluokka
Premium
Terän / laikan muoto
Suora, Muoto 41
Raetyyppi
Alumiinioksidi
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
- Hiomakoneiden parannettu turvallisuus – nämä metallin katkaisulaikat täyttävät standardien EN 12413 ja OSA hiomalaikkoja koskevat turvallisuusvaatimukset
- Enemmän tarkkuutta, vähemmän jätettä – kun tarvitaan tarkkoja tuloksia ja halutaan säästää materiaalia, kannattaa valita alle 2 mm:n paksuiset katkaisulaikat
- Soveltuvat myös ruostumattoman teräksen leikkaamiseen – alle 0,1 % rautaa, rikkiä tai klooria, mikä minimoi purseiden muodostumisen, värimuutokset ja ylikuumenemisen
Sovellukset
- Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
- Metallin leikkaus – mukaan lukien harjateräkset, kiskot, kulmaprofiilit, putket ja levyt
- Ruostumattoman teräksen leikkaaminen (suositellaan paksuudeltaan alle 2 mm:n laikkoja)

