SPX-katkaisulaikka
Katkaisulaikka AC-D SPX 125x1.6 (MP100) #2181353
Äärimmäisen suorituskykyinen metallikatkaisulaikka, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja suuren leikkausnopeuden
- Application 01: Leikkaa metalleista valmistettuja harjateräksiä, kiskoja, kulmaprofiileja, putkia ja levyjä
- Advantage 01: Pitempi käyttöikä ja leikkausnopeus uuden zirconia-raetekniikan ansiosta
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, metallin leikkaus, hiomalaikat or ohut katkaisu.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
4,53 EUR /1 kpl - 100 kpl
3,33 EUR /1 kplParas hinta - 500 kpl
1 390,02 EUR /1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
333,00 EUR
3,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Application 01
Leikkaa metalleista valmistettuja harjateräksiä, kiskoja, kulmaprofiileja, putkia ja levyjä
Advantage 01
Pitempi käyttöikä ja leikkausnopeus uuden zirconia-raetekniikan ansiosta
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs
Laikan halkaisija
125 mm
Karan koko
22.23 mm
Vastuuvapauslauseke
Käytä kulmahiomakonetta kaksipuolisella suojalla
Terän/laikan paksuus
1.6 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Terän / laikan muoto
Suora, Muoto 41
Raetyyppi
Zirkoni
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pitempi käyttöikä ja leikkausnopeus uuden zirconia-raetekniikan ansiosta
- Tarkat leikkaukset suuren leikkausnopeuden ja alhaisen tärinän ansiosta
- Optimaalinen laikan rakenne ja paksuus ensiluokkaista suorituskykyä, alhaisempaa tärinää ja helpompaa, vaivatonta leikkausta varten
- Suositeltu käytettäväksi akkukulmahiomakoneiden kanssa
- Täyttää EN 12413 ja OSA -standardien turvallisuusvaatimukset
Sovellukset
- Leikkaa metalleista valmistettuja harjateräksiä, kiskoja, kulmaprofiileja, putkia ja levyjä
- Kehitetty erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen (INOX) leikkaamiseen – laikka sisältää alle 0,1 % rautaa, rikkiä tai klooria
- Suositellaan ruostumattoman teräksen leikkaamiseen, koska suuri leikkausnopeus muodostaa vähemmän lämpöä

