Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Galvanoitu kuusioruuvi DIN 933

Kuusiopultti M8x20 Zn DIN 933 8.8 Tuotenumero: 2184491

Sinkitty kuusioruuvi, täyttää DIN 933 -vaatimukset

  • Kierre - M: M8
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pituus - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Kierteen pituus - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
9,77 EUR
0,20 EUR
/
1 kpl