Galvanoitu kuusioruuvi DIN 933
Kuusiopultti M16x30 Zn DIN 933 8.8 Tuotenumero: 2184501

Sinkitty kuusioruuvi, täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Kierre - M: M16
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pituus - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Kierteen pituus - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
177,81 EUR
3,56 EUR
/
1 kpl



