Sinkitty tasainen aluslevy ISO 7089
Aluslevy 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 200HV Tuotenumero: 2184511

Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräs - DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Sisähalkaisija - DI: 10.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 300 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
9,23 EUR
0,06 EUR
/
1 kpl


