Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
Aluslevy 6,4x28x2 A2K Sim.ISO7089 200HV Tuotenumero: 2184520

Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Sisähalkaisija - DI: 6.4 mm
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 28 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
15,79 EUR
0,11 EUR
/
1 kpl

