HDG tasainen aluslevy ISO 7089
Aluslevy 8 8,4x16x1,6-F ISO 7089 200 HV Tuotenumero: 2184529

Kuumasinkitty (HDG) tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus: Teräs - DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Sisähalkaisija - DI: 8.4 mm
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
Ulkohalkaisija - DA
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
29,01 EUR
0,15 EUR
/
1 kpl


