Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HDG kuusioruuvi DIN 933

Kuusiopultti M8x25-F DIN 933 8.8 U Tuotenumero: 2184557

Kuumasinkitty (HDG) kuusioruuvi, täyttää DIN 933 -vaatimukset

  • Kierre - M: M8
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Kierteen pituus - L
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
13,14 EUR
0,26 EUR
/
1 kpl