MQA-ST kääntölevy
Kääntölevy MQA-ST M10 x 60 Tuotenumero: 2184838
Sinkitty esiasennettu putkenpitimen kääntölevy MQ-kiskojen pikakiinnitykseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Kierreliitos – M: M10
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Pituus - L
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
322,50 EUR
6,45 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Kierreliitos – M
M10
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.8
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje MQA-ST M8 M10, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 389.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Esiasennettu – nopeampaa asennusta varten ja osien häviämisen välttämiseksi
- Helppo asennus ja sijoitus MQ-kiskojen aukkoihin
- Lisää monikäyttöisyyttä eripituisten kierretankojen ansiosta
- Kestävä yksiosainen malli, ei muoviosia
- Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säädettävyys
Sovellukset
- Putkien ja ilmastointikanavien kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa




