Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQA-ST kääntölevy

Kääntölevy MQA-ST M10 x 80 Tuotenumero: 2184839

Sinkitty esiasennettu putkenpitimen kääntölevy MQ-kiskojen pikakiinnitykseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Kierreliitos – M: M10
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pituus - L
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
327,50 EUR
6,55 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Kierreliitos – M
M10
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.8
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

pdf Käyttöohje MQA-ST M8 M10, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 389.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Esiasennettu – nopeampaa asennusta varten ja osien häviämisen välttämiseksi
  • Helppo asennus ja sijoitus MQ-kiskojen aukkoihin
  • Lisää monikäyttöisyyttä eripituisten kierretankojen ansiosta
  • Kestävä yksiosainen malli, ei muoviosia
  • Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säädettävyys

Sovellukset

  • Putkien ja ilmastointikanavien kiinnitys
  • Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto