SP-L porakruunu
Core bit B 162/450 SP-L Tuotenumero: 2185559
Ensiluokkainen porakruunu (52-202 mm) kaikenlaisiin betoneihin – matalatehoisiin työkaluihin (<2,5 kW), ilman kiinnityspäätä
- Käyttöyhteys: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 162 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
- 450 mm
Kiinnityspää
- BI (Hilti)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
123,12 EUR
123,12 EUR
/
1 kpl






