Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-PI HDG-putkenpidin

Putkenpidin MP-PI 135-143 5" M8/M10 HDG Tuotenumero: 2186861

Kuumasinkitty (HDG) äänieristyksellä varustettu putkenpidin kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 1500 N
  • Melunvaimennus: 16 dB (A)
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 11 - 15 mm
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 24 mm
  • 25 - 28 mm
  • 32 - 36 mm
  • 38 - 46 mm
  • 48 - 53 mm
  • 54 - 58 mm
  • 59 - 66 mm
  • 67 - 73 mm
  • 75 - 80 mm
  • 87 - 92 mm
  • 99 - 105 mm
  • 107 - 115 mm
  • 120 - 128 mm
  • 135 - 143 mm
  • 149 - 161 mm
  • 162 - 170 mm
  • 177 - 182 mm
  • 192 - 204 mm
  • 207 - 219 mm
Kierreliitos – M
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 150 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
546,50 EUR
10,93 EUR
/
1 kpl