MP-PI HDG-putkenpidin
Putkenpidin MP-PI 177-182 M8/M10 HDG Tuotenumero: 2186864
Kuumasinkitty (HDG) äänieristyksellä varustettu putkenpidin kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 1750 N
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 11 - 15 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 24 mm
- 25 - 28 mm
- 32 - 36 mm
- 38 - 46 mm
- 48 - 53 mm
- 54 - 58 mm
- 59 - 66 mm
- 67 - 73 mm
- 75 - 80 mm
- 87 - 92 mm
- 99 - 105 mm
- 107 - 115 mm
- 120 - 128 mm
- 135 - 143 mm
- 149 - 161 mm
- 162 - 170 mm
- 177 - 182 mm
- 192 - 204 mm
- 207 - 219 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
425,75 EUR
17,03 EUR
/
1 kpl





