X-NSD 1/4" Hylsyavaimen liitososa
Kuusiohylsy X-NSD 1/4" - 10mm Tuotenumero: 2197934
Kuusiohylsy laippamutterien kiristämiseen kierrepultteihin
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-BT, DX 351 BTG
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen pituus - maks
- 27 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
40,33 EUR
40,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3-BT, DX 351 BTG
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi pääsy kiskojen, kannattimien kautta
- Sisäpuolinen jousi pitää laippamutterin paikoillaan asennuksen aikana
- Sopii sähkötoimisiin ruuvivääntimiin, käsityökaluihin ja momenttityökaluihin
- 1/4" kiinnitys luotettavaa ja varmaa asennusta varten
Sovellukset
- Laippamutterien kiristys Hilti-kierretankotappeihin

