TE-Y (SDS Max) kovametalliterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-Y 12/34 Tuotenumero: 2199045

Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin tehokkaaseen poraamiseen (metrit)
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Työskentelypituus
- 200 mm
- 220 mm
- 400 mm
Pituus
- 320 mm
- 340 mm
- 520 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
85,05 EUR
85,05 EUR
/
1 kpl
