MT-ZL / MQZ-L porattu levy
Kiskolevy MT-ZL FS M12 / MQZ-L13 Tuotenumero: 2199456
Galvanoitu porattu levy trapetsiasennuksiin ja materiaalien kiinnitykseen
- Hyväksynnät: ETA
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
standard
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
78,00 EUR
3,90 EUR
/
1 kpl




