SF 2-A12 akkuporakone
Akkuporakone/-ruuvain SF 2-A12 pahvi Tuotenumero: 2200125
Kompaktin luokan 12V Li-ion -akkuruuvain harjattomalla moottorilla ja 10 mm:n avaimettomalla istukalla, kun vaatimuksena on helppo käytettävyys, kevyt paino ja tarkka hallinta
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 21 Nm (joustava liitos), 34 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 1600 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 1 - 10 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ruuvari, 12V porakone, akkuruuvari or kevyet akkukoneet.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
206,51 EUR