SPX timanttilaikka asfaltille
Katkaisulaikka 400/25mm SPX asfaltti #2200279

Huippuluokan timanttiterä asfaltin tehokkaaseen leikkuuseen
- Pohjamateriaali: Asfaltti
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka, moposaha or asfalttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
482,40 EUR
482,40 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Asfaltti
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
10 mm
Segmentin leveys
3.2 mm
Karan koko
25.4 mm
Laikan halkaisija
400 mm
Terän/laikan paksuus
2.5 mm
Segmenttien määrä
24
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ylivoimainen suorituskyky useissa erittäin kuluttavissa materiaaleissa (esim. asfaltissa)
- Pitkä käyttöikä erityisten takakartiosegmenttien ansiosta
Sovellukset
- Leikkaa asfalttia, vastavalettua betonia ja betoniharkkoa