erikoinen
DD 150-U timanttipora
Timanttiporauslaite DD 150-U 230V Tuotenumero: 2204021
Monikäyttöinen timanttiporauslaite käsi- tai laitteistopohjaiseen poraukseen 8–162 mm:n (5/16 - 6-3/8") halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 8 - 162 mm
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti, Muuraus
- Toimintatila: Käsikäyttöinen ja telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
3 052,22 EUR
3 052,22 EUR
/
1 kpl















